Produkt TN-Q14-0.15-RS4.47T
Głowica odczytująco-zapisująca
Nr zamówieniowy: 7030235- Prostopadłościenny, wysokość 14mm
- Górna powierzchnia aktywna
- Tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
- Zasilanie i obsługa tylko przez połączenie z modułem interfejsu BL ident
- Złącze M12 × 1, połączenie tylko przez przewód przedłużający BL ident

Dane ogólne
| EAN | 4047101206944 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 84719000000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 64 g |
Dane techniczne
| Technologia | HF RFID |
| Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wymiary konstrukcji | 56 x 30 x 14 mm, Q14 |
| Read/Write distance max. | 72 mm |
| Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
| Protokół sieciowy | Podłączenie do interfejsu RFID |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0, Żółte |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
| German | 1514 KB |
| English | 1514 KB |
| French | 1514 KB |
| Spanish | 390 KB |
| Czech | 1515 KB |
| Dutch | 1514 KB |
| Romanian | 1515 KB |
| Russian | 1521 KB |
| Polish | 1515 KB |
| Chinese | 1582 KB |
| Turkish | 1515 KB |