Produkt TNLR-Q80L400-H1147L
Głowica odczytująco-zapisująca
Nr zamówieniowy: 7030234- Dla aplikacji przenośników rolkowych
- Nośnik danych może się zbliżać do głowicy czytająco-zapisującej po przekątnej (z obu stron), jak również wzdłużnie.
- Prostopadłościenna, 80 x 400 mm, wysokość 25 mm
- Górna powierzchnia aktywna
- Tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
- Zasilanie i obsługa tylko przez połączenie z modułem interfejsu BL ident
- Złącze M12 × 1, połączenie tylko przez przewód przedłużający BL ident
Dane ogólne
EAN | 4047101206937 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
Numer taryfy celnej | 84719000000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 1182 g |
Dane techniczne
Technologia | HF RFID |
Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 400 x 80 x 25 mm, Q80L400 |
Read/Write distance max. | 345 mm |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Protokół sieciowy | Podłączenie do interfejsu RFID |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF30-V0, Czarny |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
German | 989 KB |
English | 986 KB |
French | 989 KB |
Spanish | 377 KB |
Czech | 987 KB |
Dutch | 988 KB |
Romanian | 989 KB |
Russian | 995 KB |
Polish | 990 KB |
Chinese | 1070 KB |
Turkish | 989 KB |