Produkt TW-R30-M-B128
Znacznik HF
Nr zamówieniowy: 7030210- 3 różne opcje montażu w metalu/na powierzchni metalu, z akcesoriami
- Pamięć EEPROM o rozmiarze 128 bajty
- Do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej i w metalu

Dane ogólne
EAN | 4047101206920 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
Numer taryfy celnej | 85235110000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 16 g |
Dane techniczne
Technologia | HF RFID |
Typ pamięci | EEPROM |
Wykonanie | Twarda zawieszka |
Średnica obudowy | Ø 30 mm |
Montaż | Na metalu,W metalu |
Rozmiar pamięci | 128 Bajt |
Pamięć dostępna | 112 Bajt |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PET |
Materiał powierzchni aktywnej | tworzywo sztuczne, PET, czarny |
Temperatura podczas dostępu do odczytu/zapisu | -25…+85 °C |
Temperatura poza zakresem wykrywania | -40…+85 °C |
Stopień ochrony | IP68 |