Produkt  CABLE 572-150M

Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)

PVC Cable Jacket, Thin

Nr zamówieniowy: 6958120
    • Materiał otuliny: PVC
    • Para zasilająca: AWG 2/22
    • Para przenosząca dane: AWG 2/22
    • Kolor otuliny: szary
    • Certyfikat UL
    • Otwarty koniec
    • Z wolnymi końcami
    • Długość kabla: 150 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101058604
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444995900
Kraj pochodzenia US
Waga 10800 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Liczba przewodów 4
Przekrój przewodu 0.34  mm²
Protokół sieciowy DeviceNet, CANopen
Średnica przewodu Ø  7.2 mm
Długość kabla 150.0  m
Otulina przewodu PCW, Szary
Ekran tak
Certyfikaty UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top