Produkt WRENCH-FW/SIZE 17MM
Klucz widełkowy
Do złączy rozbieralnych M12 i rozgałęźników Y (AF17)
Nr zamówieniowy: 6936175- 1x klucz czołowy SW17
- Do konfigurowanych złączy męskich ze złączem żeńskim lub męskim M12, a także nakrętek mosiężnych lub ze stali nierdzewnej

Dane ogólne
EAN | 4047101411317 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 82041100000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 53 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Narzędzie |
Typ urządzenia | Akcesoria |