Produkt TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Klucz dynamometryczny (zest.)
Nr zamówieniowy: 6936171- 1 × chwytak o regulowanym momencie obrotowym 0,4…1,0 Nm
- 1 × narzędzie do ustawiania momentu obrotowego
- 1 × klucz czołowy do złącza M8 (SW9)
- SW9 do wszystkich kabli ze złączami żeńskimi lub męskimi M8 oraz nakrętek mosiężnych i ze stali nierdzewnej
- 1 x klucz czołowy do magistrali M12 (SW13)
- SW13 do kabli magistrali i kabli z oznaczeniem AL-W*, stosowanych jako żeńskie lub męskie złącze M12 z mosiężną nakrętką
- 1 × klucz czołowy do złącza M12 (SW14)
- SW14 do kabli czujników i siłowników ze złączami żeńskimi lub męskimi M12 oraz nakrętek mosiężnych i ze stali nierdzewnej

Dane ogólne
| EAN | 4047101411270 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 82041200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 271 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Narzędzie |
| Typ urządzenia | Akcesoria |