Produkt  EC-FSDW4.54-0.5/16

Akcesoria dla systemów sieciowych

Gniazdo aparatowe

Nr zamówieniowy: 6935755
    • Typ: Złącze M12
    • 5-styk.
    • Odwrotne kodowanie, 5 styków, oplot 0,5 m
    • Montaż od przodu
    • Obrotowy korpus
    • Gwint M16 x 1,5
    • Do zastosowania w aplikacjach PROFIBUS-DP
    • Długość żył typu linka: 0,5 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101392371
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 33 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Złącze A Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba styków 5
Flange housing mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu montaż od przodu
Gwint montażowy M16 x 1,5
Obudowa kołnierzowa mosiądz, CuZn, Niklowane
Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Napięcie nominalne 60 V
Prąd 4 A
Długość przewodu 0.5 m
Liczba żył przewodu 5
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty CE

Select Country

Turck worldwide

to top