Produkt  EC-FK5-0.5/20

Żeńskie złącze kołnierzowe z przewodami wielodrutowymi, montaż od przodu

Nr zamówieniowy: 6935741
    • Złącze żeńskie M12 × 1
    • Stopień ochrony IP67
    • Montaż od przodu
    • Podłączenia za pomocą osobnych żył
    • 4 styk. + PE
    • Długość żył typu linka: 0,5 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101392272
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 42 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 4+PE
Flange housing mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu montaż od przodu
Gwint montażowy M20 × 1,5
Obudowa kołnierzowa mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 60 V
Prąd 4 A
Długość przewodu 0.5 m
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty CE

Select Country

Turck worldwide

to top