Produkt WSH4.4-5/TFE
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), PVC
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 6935500- Złącze męskie M12, kątowe, 4-stykowe
- Nakrętka/śruba ze stali nierdzewnej
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: popielaty RAL 7040
- Odporność na działanie kwasów i zasad
- Odporność na oleje i związki agresywne chemicznie
- Ognioodporność zgodnie z DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
- Certyfikaty: Gost, Ecolab
- Zgodność z RoHS i REACH
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Długość przewodu: 5,0 m

Dane ogólne
EAN | 4047101387322 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 186 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał |
Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
Złącze A | Złącza, M12 × 1, Kątowe |
Liczba styków | 4 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, PP, Szary |
Nakrętka/śruba | Stal nierdzewna, V4A |
Napięcie nominalne | 250 V |
Prąd | 4 A |
Średnica przewodu | Ø 4.5 mm |
Długość przewodu | 5.0 m |
Otulina przewodu | PCW, Szary |
Liczba żył przewodu | 4 |
Klasa ochrony | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Akcesoria montażowe
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |