Produkt FKSD-FKSD-44
Akcesoria dla systemów sieciowych
Adapter Ethernet i przepust, złącze M12 żeńskie
Nr zamówieniowy: 6935264- Dla przemysłowej sieci Ethernet
- Adapter M12 × 1 żeński na M12 × 1 żeński, 4-stykowy
- Gwint montażowy: M16 x 1,5
- Kodowanie D
- Napięcie: 48 V
- Obciążalność prądowa: 4 A
- Temperatura: -30°C…+85°C
- Stopień ochrony: IP67

Dane ogólne
EAN | 4047101385298 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | CZ |
Waga | 54 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Adapter |
Protokół sieciowy | Ethernet |
Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty |