Produkt BKM14-E01-5/TEL
Kabel do siłownika, czujnika i zasilania, PVC
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 6935104- 14-stykowe, proste złącze żeńskie M16
- Materiał otuliny: PVC
- Kolor otuliny: czarny
- Ochrona przed ogniem (FT1)
- Certyfikat: UL i CSA
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Długość przewodu: 5,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101381993 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 390 g |
Dane techniczne
| Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M16 × 0,75, Prosty |
| Liczba styków | 14 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Napięcie nominalne | 300 V |
| Prąd | 3 A |
| Średnica przewodu | Ø 6.9 mm |
| Długość przewodu | 5.0 m |
| Otulina przewodu | PCW, Czarny |
| Liczba żył przewodu | 2 |
| Klasa ochrony | IP67 |