Produkt  RKS-8442-15M

Zasilanie za pośrednictwem Ethernet

Nr zamówieniowy: 6935095
    • Materiał otuliny: TPU, kolor: czarny
    • Właściwości transmisji: CAT5e zgodnie z TIA 568B:2001
    • Para zasilająca: 2 x 22 AWG 48 x 0,1
    • Para przenosząca dane: 4 x 24 AWG 32 x 0,1
    • Ekranowanie: cynowany splot miedziany
    • Średnica otuliny: 7,4 mm
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na działanie olejów i promieni UV
    • Ognioodporność zgodna z FT2 dla UL 1581
    • Wolne od halogenów, PVC i silikonów
    • Przewód z certyfikatem UL zgodny z AWM typ 20549
    • Przewód zgodnie z wymogami EUROMAP 75 i VARAN
    • Zgodność z dyrektywą RoHS
    • Klasa ochrony IP67
    • Złącze żeńskie M12, proste, 8-stykowe
    • Długość kabla: 15 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101381757
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CN
Waga 1262 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 8
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Protokół sieciowy Ethernet
Napięcie nominalne 48 V
Prąd 2 A
Średnica przewodu Ø  7.4 mm
Długość przewodu 15.0 m
Otulina przewodu TPU, Czarny
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67, IP69K
Cechy specjalne VARAN/Euromap 75
Certyfikaty Przewód UL typu 20549

Select Country

Turck worldwide

to top