Produkt FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5
Złącze rozbieralne
Złącze męskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste
Nr zamówieniowy: 6935010- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 4-piny
- Obudowa metalowa, mosiądz niklowany
- Metalowa nakrętka łącząca, mosiądz niklowany
- Możliwość ekranowania
- Przepust kablowy 5,0…6,5 mm
- Wielkość zacisku: maks. 0,5 mm2/AWG 20
- Zalecany moment dokręcania: 0,4 Nm
- Certyfikat: cULus

Dane ogólne
| EAN | 4047101379174 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | SK |
| Waga | 28 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | Ethernet |
| Typ urządzenia | Złącze rozbieralne |
| Certyfikaty | cULus |