Produkt ESP4SP
Złącze M8 x 1 / Ø 8 mm
Złącze kołnierzowe Ø 8 mm, typ zatrzaskowy
Nr zamówieniowy: 6934772- Złącze kołnierzowe, wytrzymałe i wstępnie przygotowane do podłączenia
- 4 piny
- Uszczelnione, stopień ochrony IP67
- Certyfikat GOST-R
- Zgodność z RoHS
- Styk drukowany

Dane ogólne
EAN | 4047101371376 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 1 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Złącze A | Męskie, Ø 8 mm |
Liczba styków | 4 |
Flange housing | tworzywo sztuczne, PA, czarny |
Obudowa kołnierzowa | tworzywo sztuczne, PA, czarny |
Napięcie nominalne | 30 V |
Prąd | 4 A |
Klasa ochrony | IP67 |