Produkt RKCV8T-2/TFW
Przewód PP-EPDM do czujnika i elementu wykonawczego
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 6934668- złącze żeńskie M12, proste, 8-stykowe
- Nakrętka/śruba ze stali nierdzewnej
- Materiał otuliny: PP-EPDM
- Kolor otuliny: biały
- Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
- Odporność na detergenty i środki dezynfekujące
- Odporność na hydrolizę zgodnie z DIN EN 60068-2-78
- Wolne od związków silikonu i PVC
- Nie zawiera związków halogenu zgodnie z normami DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Certyfikaty: Ecolab, FDA
- Zgodność z RoHS i REACH
- Stopień ochrony IP67, IP69K
- Długość przewodu: 2,0 m

Dane ogólne
EAN | 4047101370799 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 88 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał |
Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty |
Liczba styków | 8 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, PP, Biały |
Nakrętka/śruba | Stal nierdzewna, V4A |
Napięcie nominalne | 30 V |
Prąd | 2 A |
Średnica przewodu | Ø 5.2 mm |
Długość przewodu | 2.0 m |
Otulina przewodu | PP-EPDM, Biały |
Liczba żył przewodu | 8 |
Klasa ochrony | IP67, IP69K |
Akcesoria montażowe
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |