Produkt  EC-FKE5-L/16

Żeńskie złącze kołnierzowe ze stykami do lutowania, montaż od przodu

Nr zamówieniowy: 6934631
    • Złącze żeńskie M12 × 1
    • Stopień ochrony IP67
    • Obudowa gniazda ze stali nierdzewnej
    • Montaż od przodu
    • Podłączenie za pomocą styków lutowanych
#

Dane ogólne

EAN 4047101367461
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 1 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 4+PE
Flange housing stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Typ montażu montaż od przodu
Gwint montażowy M16 x 1,5
Obudowa kołnierzowa stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Napięcie nominalne 60 V
Prąd 4 A
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty CE

Select Country

Turck worldwide

to top