Produkt EC-FSE5-0.5/16
Męskie gniazdo z przewodami wielodrutowymi, montaż od przodu
Nr zamówieniowy: 6934616- Złącze męskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Obudowa gniazda ze stali nierdzewnej
- Montaż od przodu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył
- 4 styk. + PE
- Długość żył typu linka: 0,5 m

Dane ogólne
EAN | 4047101369397 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 29 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Złącze A | Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
Liczba styków | 4+PE |
Flange housing | stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
Typ montażu | montaż od przodu |
Gwint montażowy | M16 x 1,5 |
Obudowa kołnierzowa | stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
Napięcie nominalne | 60 V |
Prąd | 4 A |
Długość przewodu | 0.5 m |
Liczba żył przewodu | 4 |
Klasa ochrony | IP67 |
Certyfikaty | CE |