Produkt EC-FSFD4.5-P/16
Męskie gniazdo ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu
Nr zamówieniowy: 6934588- Złącze męskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od tyłu
- Podłączenia za pośrednictwem styków do płytek drukowanych

Dane ogólne
EAN | 4047101367133 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 20 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Złącze A | Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
Liczba styków | 5 |
Flange housing | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Typ montażu | montaż na płycie bazowej |
Gwint montażowy | M16 x 1,5 |
Obudowa kołnierzowa | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Napięcie nominalne | 60 V |
Prąd | 4 A |
Klasa ochrony | IP67 |
Certyfikaty | CE |