Produkt  EC-FKFD8-P/16

Żeńskie złącze kołnierzowe ze stykami do płytki drukowanej, montaż od tyłu

Nr zamówieniowy: 6934579
    • Złącze żeńskie M12 × 1
    • Stopień ochrony IP67
    • Montaż od tyłu
    • Podłączenia za pośrednictwem styków do płytek drukowanych
#

Dane ogólne

EAN 4047101367102
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 23 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 8
Flange housing mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu montaż na płycie bazowej
Gwint montażowy M16 x 1,5
Obudowa kołnierzowa mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 30 V
Prąd 2 A
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty CE

Select Country

Turck worldwide

to top