Produkt EC-FKFD12-0.5/16
Żeńskie złącze kołnierzowe z przewodami wielodrutowymi, montaż od tyłu
Nr zamówieniowy: 6934560- Złącze żeńskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od tyłu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył
- 12-styk.
- Długość żył typu linka: 0,5 m

Dane ogólne
EAN | 4047101366990 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 38 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
Liczba styków | 12 |
Flange housing | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Typ montażu | montaż na płycie bazowej |
Gwint montażowy | M16 x 1,5 |
Obudowa kołnierzowa | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Napięcie nominalne | 30 V |
Prąd | 1.5 A |
Długość przewodu | 0.5 m |
Liczba żył przewodu | 12 |
Klasa ochrony | IP67 |
Certyfikaty | CE |