Produkt  WKH4.4-5/TFE

Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), PVC

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 6934481
    • Złącze żeńskie M12, kątowe, 4-stykowe
    • Nakrętka/śruba ze stali nierdzewnej
    • Materiał otuliny: PVC
    • Kolor otuliny: popielaty RAL 7040
    • Odporność na działanie kwasów i zasad
    • Odporność na oleje i związki agresywne chemicznie
    • Ognioodporność zgodnie z DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
    • Certyfikaty: Gost, Ecolab
    • Zgodność z RoHS i REACH
    • Stopień ochrony IP67/IP69K
    • Długość przewodu: 5,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101366273
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia DE
Waga 183 g

Dane techniczne

Aplikacja Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, PP, Szary
Nakrętka/śruba Stal nierdzewna, V4A
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  4.5 mm
Długość przewodu 5.0 m
Otulina przewodu PCW, Szary
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP65, IP67, IP68, IP69

Akcesoria montażowe

6936170

Select Country

Turck worldwide

to top