Produkt RKH4-2/TFG
Seria Food & Beverage hygienic (dla przemysłu spożywczego), TPE
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 6934384- złącze żeńskie M12, proste, 3-stykowe
- Nakrętka/śruba ze stali nierdzewnej
- Materiał otuliny: TPE-O
- Kolor otuliny: jasnopopielaty RAL 7035
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki chemiczne i mikroby
- Wodoszczelność
- Odporność na hydrolizę zgodnie z DIN EN 60068-2-78
- Elastyczność w niskich temperaturach
- Wolne od związków silikonu i PVC
- Nie zawiera związków halogenu zgodnie z normami DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Certyfikaty: Gost, Ecolab, FDA
- Zgodność z RoHS i REACH
- Stopień ochrony IP67, IP69K
- Długość przewodu: 2,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101363890 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 68 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał |
| Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty |
| Liczba styków | 3 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, PP, Szary |
| Nakrętka/śruba | Stal nierdzewna, V4A |
| Napięcie nominalne | 250 V |
| Prąd | 4 A |
| Średnica przewodu | Ø 4.6 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | TPE-O, Szary |
| Liczba żył przewodu | 4 |
| Klasa ochrony | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Akcesoria montażowe
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |