Produkt WKC5701-1.5M
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
Cienka otulina PUR
Nr zamówieniowy: 6931130- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: Antracyt
- Para zasilająca: AWG 2/22
- Para transmisji danych: AWG 2/24
- Odporność na oleje zgodnie z VDE 0472, część 803
- Odporność na oddziaływanie płomienia zgodnie z VDE 0472, część 804/B
- Bez halogenu
- Certyfikat UL
- Otwarty koniec
- M12, żeński, kątowy, kodowanie A
- Długość kabla: 1,5 m

Dane ogólne
EAN | 4047106147440 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 114 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Dane |
Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
Liczba styków | 5 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Protokół sieciowy | DeviceNet, CANopen |
Napięcie nominalne | 250 V |
Prąd | 4 A |
Średnica przewodu | Ø 6.7 mm |
Długość przewodu | 1.50 m |
Otulina przewodu | PUR, Antracyt |
Liczba żył przewodu | 2 |
Klasa ochrony | IP67, IP69K |
Certyfikaty | UL |