Produkt FEN20-16DXP
Wieloprotokołowy, kompaktowy moduł Ethernet I/O w IP20
16 universal digital channels
Nr zamówieniowy: 6931089- Programowalny FLC/ARGEE
- EtherNet/IP slave
- Modbus TCP slave
- PROFINET slave
- 2 porty RJ45 do podłączenia sieci Ethernet
- Zintegrowany przełącznik Ethernet
- 10/100 Mb/s
- Obudowa do montażu na szynie DIN
- 16 universal digital channels, DI / DO
- 24 VDC, PNP
- Output current: 1.0 A
- Stopień ochrony IP20

Dane ogólne
| EAN | 4047101308655 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 188.241 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Signal type | Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe |
| Technika połączeniowa | Screw terminal |
| Typ urządzenia | Moduły I/O, kompaktowa stacja, Obiektowy sterownik logiczny (ARGEE) |
| Prędkość transmisji ethernetowej | 10/100 Mb/s, pełny dupleks/półdupleks, autonegocjacja, autokrosowanie |
| Connection technology Ethernet | 2 × RJ45 |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
| German | 367 KB |
| English | 366 KB |
| French | 368 KB |
| Spanish | 369 KB |
| Czech | 368 KB |
| Dutch | 368 KB |
| Romanian | 368 KB |
| Russian | 230 KB |
| Polish | 369 KB |
| Chinese | 415 KB |
| Turkish | 369 KB |