Produkt VT2-FKM8-FKM8-FSM8
Trójnik 2-drogowy
Rozdzielacz typu T bez przewodu
Nr zamówieniowy: 6930575- M12 × 1
- Złącze żeńskie — złącze męskie — złącze żeńskie, 8-stykowe
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

Dane ogólne
EAN | 4047106163723 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 30 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Wykonanie | Rozgałęźnik T |
Złącze A | Męskie, M12 × 1, Kodowanie A |
Złącze B | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A |
Napięcie nominalne | 30 V |