Produkt VT2-FKM5-FSM5-FSM5
Trójnik 2-drogowy
Rozdzielacz typu T bez przewodu
Nr zamówieniowy: 6930574- M12 × 1
- Złącze żeńskie - złącze męskie - złącze męskie, 5 styki
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

Dane ogólne
| EAN | 4047106163730 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 30 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Rozgałęźnik T |
| Złącze A | Męskie, M12 × 1, Kodowanie A |
| Złącze B | Złącze żeńskie, złącze męskie, M12 × 1, Kodowanie A |
| Napięcie nominalne | 48 V |