Produkt YP2-MFS4-2MFK3
Trójnik 2-drogowy
Trójnik typu Y bez przewodu, złącze męskie M8 x 1 – 2 złącza żeńskie M8 x 1
Nr zamówieniowy: 6930553- Męskie złącze M8, 4-pinowe
- 3-stykowe złącze żeńskie M8
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

Dane ogólne
EAN | 4047106165048 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 13 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Wykonanie | Rozgałęźnik Y |
Złącze A | Złącza, M8 × 1 |
Liczba styków | 4/3 |
Złącze B | 2 x złącze żeńskie, M8 × 1 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, Niklowane |
Napięcie nominalne | 30 V |
Prąd | 4 A |
Klasa ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |