Produkt YB2-FSM4.4-2PKG3M
Trójnik 2-drogowy
Trójnik typu Y bez przewodu, złącze męskie M12 × 1 — 2 złącza żeńskie M8 × 1
Nr zamówieniowy: 6930549- Złącze męskie M12, 4-stykowe
- 3-stykowe złącze żeńskie M8
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

Dane ogólne
| EAN | 4047101294934 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 22 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Rozgałęźnik Y |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1 |
| Złącze B | 2 x złącze żeńskie, M8 × 1 |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Napięcie nominalne | 30 V |
| Certyfikaty | cULus |
Akcesoria montażowe
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |