Produkt  YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3

Trójnik 2-drogowy

Rozgałęźnik typu Y z diodą LED, złącze męskie M12 × 1 — 2 złącza żeńskie M12 × 1

Nr zamówieniowy: 6930547
    • Złącze męskie M12, 5-stykowe
    • Złącze żeńskie M12, 4-stykowe
    • 1 x zielona dioda LED stanu
    • 2 x żółta dioda LED funkcji
    • Zgodność z dyrektywą RoHS
    • Klasa ochrony IP67
#

Dane ogólne

EAN 4047101294903
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250316 -/- Koncentrator pasywny
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia CN
Waga 32 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Rozgałęźnik Y
Złącze A Złącza, M12 × 1
Złącze B 2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Number of Drops/Branches 2
Napięcie nominalne 60 V

Akcesoria montażowe

6936170

Select Country

Turck worldwide

to top