Produkt YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
Trójnik 2-drogowy
Trójnik typu Y z diodą LED, złącze męskie M12 × 1 — 2 złącza żeńskie M8 × 1
Nr zamówieniowy: 6930546- Złącze męskie M12, 4-stykowe
- 3-stykowe złącze żeńskie M8
- 1 x zielona dioda LED stanu
- 2 x żółta dioda LED funkcji
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Klasa ochrony IP67

Dane ogólne
EAN | 4047101294897 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 22 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Wykonanie | Rozgałęźnik Y |
Złącze A | Złącza, M12 × 1 |
Złącze B | 2 x złącze żeńskie, M8 × 1 |
Number of Drops/Branches | 2 |
Napięcie nominalne | 30 V |
Akcesoria montażowe
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |