Produkt  CMBS8151-0

Złącze rozbieralne

Złącze męskie M12 × 1, proste

Nr zamówieniowy: 6930161
    • Kodowanie A
    • Metalowa obudowa
    • Możliwość ekranowania
    • Pierścień ekranujący
    • Odlewany ciśnieniowo, gwintowany pierścień
    • Terminal zaciskowo-śrubowy
    • Kodowanie A
    • 5-stykowe
    • Średnica przewodu 4 … 6 mm
    • Przekrój poprzeczny rdzenia 0,14 … 0,75 mm2
#

Dane ogólne

EAN 4047101054682
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 48 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 5
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Materiał obudowy Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Materiał nakrętki/śruby łączącej Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
External diameter of the cable 6…8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.14…0.75 mm²
Napięcie nominalne 60 V
Prąd 4 A
Certyfikaty Certyfikat cULus

Select Country

Turck worldwide

to top