Produkt Cable451-500M
PROFIBUS Cable
PUR Cable Jacket
Nr zamówieniowy: 6915606- Kabel PROFIBUS: 2 × 0,34 mm2
- Materiał powłoki: PUR, kolor: fioletowy
- Średnica powłoki: 8,2 mm
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
- Środek zmniejszający palność zgodnie z normą DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2
- Nie zawiera halogenu zgodnie z normą DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1
- Nie zawiera silikonu, PVC ani LABS
- Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
- Zgodność z RoHS
- Certyfikat UL
- Długość kabla: 500 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101519754 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
| Numer taryfy celnej | 85444995900 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Waga | 40000 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane |
| Liczba przewodów | 2 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² |
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP |
| Średnica przewodu | Ø 8.2 mm |
| Długość kabla | 500.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Purpurowy |
| Ekran | Folia aluminiowa, cynowany przewód miedziany |
| Certyfikaty | UL |