Produkt RSM-2RKM50
Trójnik 2-drogowy
Rozdzielacz typu T bez przewodu
Nr zamówieniowy: 6914950- Rozdzielacz 7/8" T
- 5-stykowe
- 1 × złącze męskie
- 2 × złącze żeńskie

Dane ogólne
| EAN | 4047106116705 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 115 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | DeviceNet, CANopen |
| Typ urządzenia | Rozgałęźnik T |
| Temperatura pracy | -40…+80 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |