Produkt BS4140-0/9
Złącze rozbieralne
Złącze męskie 7/8″, proste
Nr zamówieniowy: 6914550- Do zastosowań PROFIBUS-PA i FOUNDATION™ fieldbus oraz jako zasilanie pomocnicze urządzeń DeviceNet™ slave
- 4-stykowe
- gwint PG9
- Średnica przepustu przewodu 6,0…8,0 mm

Dane ogólne
EAN | 4047101510768 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | CZ |
Waga | 48 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-PA |
Technika połączeniowa | 7/8” |
Typ urządzenia | Złącze rozbieralne |
Temperatura pracy | -40…+90 °C |