Produkt FW-MRSPM0416-P-S-1012
Złącze rozbieralne
7/8″, zasilanie
Złącze męskie 7/8″, proste
Nr zamówieniowy: 6914510- Połączenie zaciskiem śrubowym
- 4-stykowe
- Gwint PG13,5
- Średnica przewodu 10,0…12,0 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101496987 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | CZ |
| Waga | 52 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał, Zasilanie |
| Złącze A | Męskie, 7/8”–16 UN, Prosty |
| Liczba styków | 4 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Aluminium, Al, Anodyzowane |
| External diameter of the cable | 10…12 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.34…1.5 mm² |
| Napięcie nominalne | 250 V |
| Prąd | 9 A |