Produkt FW-MRKPM0316-P-S-0608
Złącze rozbieralne
7/8″, zasilanie
Złącze 7/8″ żeńskie, proste
Nr zamówieniowy: 6914501- Połączenie zaciskiem śrubowym
- 3-stykowe
- gwint PG9
- Średnica przepustu przewodu 6,0…8,0 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101496918 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | HU |
| Waga | 45 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał, Zasilanie |
| Złącze A | Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty |
| Liczba styków | 3 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Gwint montażowy | PG9 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Aluminium, Al, Anodyzowane |
| External diameter of the cable | 6…8 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.34…1.5 mm² |
| Napięcie nominalne | 250 V |
| Prąd | 12 A |