Produkt  HAS8141-0

Złącze rozbieralne

Złącze męskie M12 × 1, proste

Nr zamówieniowy: 6905406
    • Metalowa nakrętka łącząca
    • Stopień ochrony IP67
    • Szybkie połączenie IDC
    • Kodowanie A
    • 4-piny
    • Gwint metryczny M12x 1
    • Średnica przewodu 4,0 … 5,1 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101506723
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 22 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 4
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Gwint montażowy M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA
Materiał nakrętki/śruby łączącej mosiądz, CuZn, Niklowane
External diameter of the cable 4…5.1 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.14…0.34 mm²
Napięcie nominalne 32 V
Prąd 4 A

Select Country

Turck worldwide

to top