Produkt HAS8241-0
Złącze rozbieralne
Złącze męskie M12 × 1, kątowe
Nr zamówieniowy: 6905400- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Szybkie połączenie IDC
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint metryczny M12x 1
- Średnica przewodu 4,0 … 5,1 mm

Dane ogólne
EAN | 4047101506730 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 26 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Złącze A | Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
Liczba styków | 4 |
Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
Gwint montażowy | M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA |
Materiał nakrętki/śruby łączącej | mosiądz, CuZn, Niklowane |
External diameter of the cable | 4…5.1 mm |
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.25…0.5 mm² |
Napięcie nominalne | 32 V |
Prąd | 4 A |