Produkt B8241-0
Złącze rozbieralne
Złącze żeńskie, M12 × 1, kątowe
Nr zamówieniowy: 69048- Nakrętka z tworzywa sztucznego
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint PG7
- Średnica przewodu 4,0 … 6,0 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101435726 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 17 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
| Liczba styków | 4 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Gwint montażowy | PG7 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny |
| External diameter of the cable | 4…6 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…0.75 mm² |
| Napięcie nominalne | 250 V |
| Prąd | 4 A |
| Certyfikaty | Certyfikat cULus |