Produkt B4151-0/13.5
Złącze rozbieralne
Złącze 7/8″ żeńskie, proste
Nr zamówieniowy: 6904715- Do użytku w zastosowaniach DeviceNet™ i CANopen, a także do zasilania
- Metalowa nakrętka
- Odporność na olej
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-stykowe
- Gwint PG13,5
- Średnica przewodu 10,0…12,0 mm

Dane ogólne
EAN | 4047101458510 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 60 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | DeviceNet, CANopen |
Typ urządzenia | Złącze rozbieralne |
Certyfikaty | Certyfikat cULus |