Produkt  BS8151-0

Złącze rozbieralne

Złącze męskie M12 × 1, proste

Nr zamówieniowy: 6904611
    • Kodowanie A
    • Metalowa nakrętka łącząca
    • Certyfikat UL
    • Terminal zaciskowo-śrubowy
    • Kodowanie A
    • 5-stykowe
    • Gwint PG7
    • Średnica przewodu 4,0 … 6,0 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101458435
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 25 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 5
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Gwint montażowy PG7
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA
Materiał nakrętki/śruby łączącej Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
External diameter of the cable 4…6 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.14…0.75 mm²
Napięcie nominalne 60 V
Prąd 4 A
Certyfikaty Certyfikat cULus

Select Country

Turck worldwide

to top