Produkt H5231-0
Złącze rozbieralne
Złącze żeńskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, kątowe
Nr zamówieniowy: 6902800- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Technologia zaciskowa
- 3-piny
- metr. Gwint M9,5 x 1

Dane ogólne
EAN | 4047101496857 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 14 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Złącze A | Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe |
Liczba styków | 3 |
Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
Gwint montażowy | M9,5 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA |
Materiał nakrętki/śruby łączącej | Stop cynkowo-aluminiowy, ZnAl, Niklowane |
External diameter of the cable | 4…5 mm |
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…0.34 mm² |
Prąd | 4 A |