Produkt  H5141-0

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste

Nr zamówieniowy: 6902720
    • Metalowa nakrętka łącząca
    • Stopień ochrony IP67
    • Technologia zaciskowa
    • 4-polig
    • metr. Gwint M9,5 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101496840
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 14 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków 4
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Gwint montażowy M9,5 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA
Materiał nakrętki/śruby łączącej Stop cynkowo-aluminiowy, ZnAl, Niklowane
External diameter of the cable 4…5 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.14…0.34 mm²
Prąd 4 A

Select Country

Turck worldwide

to top