Produkt MF-R30
Akcesoria
Kołnierz montażowy
Nr zamówieniowy: 6901150- Przy użyciu kołnierza montażowego można za pomocą 2 śrub zamontować tag TW-R30-M-B128 (-K2) na metalu lub w metalu

Dane ogólne
| EAN | 4047101209617 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 73269098900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 61 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Kołnierz montażowy |
| Do użytku z | Znaczniki |
| Materiał obudowy | Metal, CuZn, Chromowane |