Produkt  B5143-0

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste

Nr zamówieniowy: 6901031
    • Metalowa nakrętka łącząca
    • Stopień ochrony IP67
    • Schraub‐/Klemmanschluss
    • 4-stykowe
    • metr. Gwint M11 × 0,75
    • Średnica przewodu 3,5…5,0 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101458268
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 12 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Złącze A Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków 4
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Gwint montażowy M11 × 0,75
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT
Materiał nakrętki/śruby łączącej Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
External diameter of the cable 3.5…5 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.14…0.5 mm²
Napięcie nominalne 30 V
Prąd 4 A
Certyfikaty Certyfikat cULus

Select Country

Turck worldwide

to top