Produkt BS4241-0/9
Złącze rozbieralne
Złącze męskie 7/8″, kątowe
Nr zamówieniowy: 6901020- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Metalowa nakrętka
- Certyfikat UL
- 4-styk.
- gwint PG9
- Średnica przepustu przewodu 6,0…8,0 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101458237 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 57 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał, Zasilanie |
| Złącze A | Męskie, 7/8”–16 UN, Kątowe |
| Liczba styków | 5 |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Gwint montażowy | PG9 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT(UL 94 V0) |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
| External diameter of the cable | 6…8 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…1.5 mm² |
| Napięcie nominalne | 600 V |
| Prąd | 9 A |
| Certyfikaty | Certyfikat cULus |