Produkt BS8141-0/PG9
Złącze rozbieralne
Złącze męskie M12 × 1, proste
Nr zamówieniowy: 6901003- Metalowa nakrętka łącząca
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 4-piny
- gwint PG9
- Średnica przepustu przewodu 6,0…8,0 mm

Dane ogólne
EAN | 4047101458176 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 24 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
Liczba styków | 4 |
Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
Gwint montażowy | PG9 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA |
Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
External diameter of the cable | 6…8 mm |
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…0.75 mm² |
Napięcie nominalne | 250 V |
Prąd | 4 A |