Produkt  TW-R16-B128

Znacznik HF

Nr zamówieniowy: 6900501
    • Pamięć EEPROM o rozmiarze 128 bajty
    • Nie nadaje się do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej
#

Dane ogólne

EAN 4047101289664
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 85235110000
Kraj pochodzenia MY
Waga 1 g

Dane techniczne

Technologia HF RFID
Typ pamięci EEPROM
Wykonanie Twarda zawieszka
Średnica obudowy Ø  16 mm
Montaż Bez metalu
Rozmiar pamięci 128  Bajt
Pamięć dostępna 112  Bajt
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PPS
Materiał powierzchni aktywnej tworzywo sztuczne, PPS, czarny
Temperatura podczas dostępu do odczytu/zapisu -25…+85 °C
Temperatura poza zakresem wykrywania -25…+120 °C
Stopień ochrony IP69K

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top