Produkt  TW-L86-54-C-B128

Znacznik HF

Karta inteligentna

Nr zamówieniowy: 6900479
    • Pamięć EEPROM o rozmiarze 128 bajty
    • Nie nadaje się do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej
#

Dane ogólne

EAN 4047101289657
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 85235110000
Kraj pochodzenia CN
Waga 5 g

Dane techniczne

Technologia HF RFID
Typ pamięci EEPROM
Wykonanie karta smart
Wymiary konstrukcji 86 × 54 mm
Montaż Bez metalu
Rozmiar pamięci 128  Bajt
Pamięć dostępna 112  Bajt
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Materiał powierzchni aktywnej tworzywo sztuczne, PC
Temperatura podczas dostępu do odczytu/zapisu -25…+50 °C
Temperatura poza zakresem wykrywania -20…+50 °C
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top