Produkt D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
system I/O excom
PROFIBUS złącze sieciowe RS485-IS
Nr zamówieniowy: 6890944- Złącze męskie Sub-D FastConnect z gniazdem kablowym 125°, do podłączenia łącznika segmentów do warstwy RS485-IS
- Złącze męskie musi być podłączone do iskrobezpiecznego połączenia RS485-IS.

Dane ogólne
| EAN | 4047101165012 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentacja (decentralizacja peryferiów)[AGZ340004] |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 69 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Typ urządzenia | Akcesoria |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | ATEX |